Tubo in fluororesina super flessibile (con filo di rinforzo) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-SJB-9-20M
E-SJB-9-[1-19/1]M
E-SJB-12-20M
E-SJB-12-[1-19/1]M
E-SJB-15-20M
E-SJB-15-[1-19/1]M
E-SJB-19-20M
E-SJB-19-[1-19/1]M
E-SJB-25-20M
E-SJB-25-[1-19/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (φ) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C
(mm)
Length
(m)
1 9 giorni 91565-
1 9 giorni 915651 ~ 19
1 9 giorni 121885-
1 9 giorni 1218851 ~ 19
1 9 giorni 1522105-
1 9 giorni 15221051 ~ 19
1 9 giorni 1926135-
1 9 giorni 19261351 ~ 19
1 9 giorni 2533175-
1 9 giorni 25331751 ~ 19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Olio / Inchiostro, vernice Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza chimica / Non adesivo / Trasparenza / Flessibilità / A basso odore / Resistenza ai solventi
Materiale tubo flessibile Tetrafluoroetilene + Elastomero a base uretano Attacco giunto NA Tono colore Trasparenza
Pressione di esercizio a 20°C(MPa) 0~1.0 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 80

Supporto tecnico