Giunto Straub-Grip, tipo GX (Codici componente)

Giunto Straub-Grip, tipo GX
Revolutionary coupling type fitting. Thanks to adoption of the metal touch structure, torque management is not required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GX-25E
GX-32E
GX-40E
GX-50E
GX-65E
GX-80E
GX-100E
GX-125E
GX-150E
GX-200E
GXB-25E
GXB-32E
GXB-40E
GXB-50E
GXB-65E
GXB-80E
GXB-100E
GXB-125E
GXB-150E
GXB-200E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo applicabile Diametro nominale Piastra interna

105.74 €

1 6 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox25ANA

111.55 €

1 6 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox32ANA

87.49 €

1 5 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC40ANA

121.35 €

1 5 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC50ANA

106.06 €

1 6 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC65ANA

87.17 €

1 8 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC80ANA

100.66 €

1 8 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC100ANA

151.30 €

1 10 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC125ANA

183.56 €

1 10 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC150ANA

478.14 €

1 7 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC200ANA

90.32 €

1 15 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox25AProdotti in dotazione

94.12 €

1 15 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox32AProdotti in dotazione

97.91 €

1 15 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC40AProdotti in dotazione

102.66 €

1 15 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC50AProdotti in dotazione

131.20 €

1 15 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC65AProdotti in dotazione

99.62 €

1 15 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC80AProdotti in dotazione

108.90 €

1 15 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC100AProdotti in dotazione

160.72 €

1 15 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC125AProdotti in dotazione

193.90 €

1 15 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC150AProdotti in dotazione

492.53 €

1 9 giorni Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC200AProdotti in dotazione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto Fluidi applicabili Acqua / Aria / Sostanze chimiche Massima pressione gas utilizzata [Restrizioni a seconda delle condizioni d'uso](MPa) 1.6
Materiale manicotto gomma EPDM Materiale alloggiamento Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Tipo bullone di serraggio Bullone a esagono incassato

Supporto tecnico