Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WD-25-[1-50/1] |
WD-32-[1-50/1] |
WD-38-[1-50/1] |
WD-50-[1-50/1] |
WD-60-[1-50/1] |
WD-65-[1-50/1] |
WD-75-[1-50/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro interno (φ) | Length (m) | Pressione ammessa (20°C) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 25 | 31.8 | 70 | 25 | 1 ~ 50 | 0.3 | ||
1 | 10 giorni | 32 | 40.5 | 80 | 32 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
1 | 10 giorni | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
1 | 10 giorni | 50 | 62 | 120 | 50.8 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
1 | 11 giorni | 60 | 72 | 150 | 60.5 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
1 | 10 giorni | 65 | 76.5 | 150 | 63.5 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
1 | 17 giorni | 75 | 90 | 200 | 76.2 | 1 ~ 50 | 0.2 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Polvere | Uso servizio taglio | Disponibile | Caratteristiche | Prestazioni antistatiche / Trasparenza |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile + PVC rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente (Grigio) |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro interno(φ)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali