Tubo in cristallo Modello WA (Codici componente)

Tubo in cristallo Modello WA
Excellent heat resistance and wear resistance. Contains hard steel wire, so an antistatic effect is also conferred.

[Features]
· Features excellent heat resistance and can withstand hot air at 100°C when piping is straight.
· Contains hard steel wire, so an excellent antistatic effect is also conferred.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WA-38-[1-50/1]
WA-50-[1-50/1]
WA-65-[1-50/1]
WA-75-[1-50/1]
WA-90-[1-50/1]
WA-100-[1-50/1]
WA-125-[1-20/1]
WA-150-[1-20/1]
WA-200-[1-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro interno
(φ)
Length
(m)
1 10 giorni 384813038.11 ~ 50
1 10 giorni 5062.618050.81 ~ 50
1 10 giorni 657722063.51 ~ 50
1 10 giorni 759230076.21 ~ 50
1 10 giorni 90107380891 ~ 50
1 10 giorni 100120.5570101.61 ~ 50
1 10 giorni 125148600126.51 ~ 20
1 10 giorni 1501739001521 ~ 20
1 10 giorni 20023010002051 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Polvere / Requisiti speciali di fabbrica Uso servizio taglio Disponibile Caratteristiche Prestazioni antistatiche / Resistenza all'abrasione / Termoresistenza
Materiale tubo flessibile Gomma sintetica (EPDM) + Resina olefinica Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Nero
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80 Pressione ammessa (20°C)(MPa) 0.1

Supporto tecnico