Valvole a sfere personalizzate Serie BSS Modello con manopola ad ala (Codici componente - Download CAD)

Valvole a sfere personalizzate Serie BSS Modello con manopola ad ala
Adatto per i rubinetti di arresto dei manometri degli apparecchi idrici. Senza olio. [Specifiche prodotto] Il lato con filettatura parallela può essere sigillato con una guarnizione. -Pressione massima di esercizio: 3,92 MPa -Temperatura di esercizio: da -10°C a +120°C (senza congelamento) -Fluidi utilizzati: Acqua, olio, gas, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSS-130-10RC

Codice componente
BSS-130-10RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.59 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 3/8B(10A)
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 3/8B(10A) Profilo leva Galletto di fissaggio
Rivestimento corpo NA Temperatura di esercizio(°C) -10::120 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::3.92
L(mm) 50 (H)(mm) 33 (L1)(L2)(L3)(Ø) 46
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale e colore maniglia Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) (Cromatura)

Si trova sulla pagina di Valvole a sfere personalizzate Serie BSS Modello con manopola ad ala, il codice articolo è il seguente: BSS-130-10RC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSS-130-10RC.

Supporto tecnico