Giunto filettato per uso ad alta pressione PT T / a T (Codici componente - Download CAD)

Giunto filettato per uso ad alta pressione PT T / a T
[Caratteristiche] Mandrino filettato (PT); Materiale: Acciaio inox/EN 1.4301 Equiv. (SUS304)/316/316 L/acciaio al carbonio/EN 1.1158 Equiv.; Fluidi utilizzati: Acqua/vapore/olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTT-6A
PTT-6A-SU4
PTT-6A-SU6
PTT-6A-SU6L
PTT-8A
PTT-8A-SU4
PTT-8A-SU6
PTT-8A-SU6L
PTT-10A
PTT-10A-SU4
PTT-10A-SU6
PTT-10A-SU6L
PTT-15A
PTT-15A-SU4
PTT-15A-SU6
PTT-15A-SU6L
PTT-20A
PTT-20A-SU4
PTT-20A-SU6
PTT-20A-SU6L
PTT-25A
PTT-25A-SU4
PTT-25A-SU6
PTT-25A-SU6L
PTT-32A
PTT-32A-SU4
PTT-32A-SU6
PTT-32A-SU6L
PTT-40A
PTT-40A-SU4
PTT-40A-SU6
PTT-40A-SU6L
PTT-50A
PTT-50A-SU4
PTT-50A-SU6
PTT-50A-SU6L
PTT-65A
PTT-65A-SU4
PTT-80A
PTT-80A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

14.32 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/8B(6A)

24.39 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)

33.85 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B(6A)

35.12 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/8B(6A)

13.55 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/4B(8A)

24.39 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

33.85 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)

35.12 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/4B(8A)

14.32 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3/8B(10A)

30.16 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

33.85 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)

35.12 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/8B(10A)

15.81 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/2B(15A)

34.77 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

55.01 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)

54.98 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/2B(15A)

19.31 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3/4B(20A)

45.92 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

65.38 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)

68.44 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/4B(20A)

22.08 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1B(25A)

61.00 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

89.67 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)

83.37 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1B(25A)

30.42 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1 1/4B(32A)

93.18 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

130.88 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)

138.87 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/4B(32A)

36.90 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1 1/2B(40A)

86.42 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

180.84 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)

191.81 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/2B(40A)

58.14 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)2B(50A)

140.93 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

301.75 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)

320.43 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2B(50A)

92.36 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)2 1/2B(65A)

380.80 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)

154.27 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3B(80A)

637.60 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico