Utilizzo alta pressione giunto filettato PT SL/ gomito (Codici componente - Download CAD)

Utilizzo alta pressione giunto filettato PT SL/ gomito
[Caratteristiche] Mandrino filettato (PT); Materiale: Acciaio inossidabile (EN 1.4301 Equiv. (SUS304))/acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.); Fluidi utilizzati: Acqua/vapore/olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTSL-8A
PTSL-8A-SU4
PTSL-10A
PTSL-10A-SU4
PTSL-15A
PTSL-15A-SU4
PTSL-20A
PTSL-20A-SU4
PTSL-25A
PTSL-25A-SU4
PTSL-32A
PTSL-32A-SU4
PTSL-40A
PTSL-40A-SU4
PTSL-50A
PTSL-50A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

8.79 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/4B(8A)1/4B(8A)

36.07 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)1/4B(8A)

15.84 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3/8B(10A)3/8B(10A)

36.07 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)3/8B(10A)

18.91 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/2B(15A)1/2B(15A)

44.99 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)1/2B(15A)

22.28 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3/4B(20A)3/4B(20A)

56.32 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)3/4B(20A)

29.41 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1B(25A)1B(25A)

74.51 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)1B(25A)

40.57 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

103.55 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

57.02 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

100.97 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

86.57 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)2B(50A)2B(50A)

168.00 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 12
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico