Valvola di controllo orientabile serie H, tipo 10 K, a vite, tipo intermedio JIS (JIS B 2011) (Codici componente - Download CAD)

Valvola di controllo orientabile serie H, tipo 10 K, a vite, tipo intermedio JIS (JIS B 2011)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: USCS-3/4

Marca: HITACHI VALVE

Prezzo: 95.44

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

USCS-3/4

Codice componente
USCS-3/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.44 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche Pressione nominale 10K
Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 3/4B(20A)
Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite) Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 3/4B(20A) Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4

Si trova sulla pagina di Valvola di controllo orientabile serie H, tipo 10 K, a vite, tipo intermedio JIS (JIS B 2011), il codice articolo è il seguente: USCS-3/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto USCS-3/4.

Supporto tecnico