Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MCZ-18-9.5X5C
Codice componente
|
---|
MCZ-18-9.5X5C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia di trasmissione (N•m) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1 (Ø) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2 (Ø) | Diametro esterno A (mm) | Lunghezza totale E (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia di trasmissione (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Spostamento ammesso (spostamento parallelo) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Rigidità torsionale (N-mm/gradi) | Con vite di fermo M | Anello per vite di fermo tipo M | Coppia di serraggio con colletto (N-cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9.5 | 5 | 18 | 25 | 10,001–78,000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 |
Loading...
Tipo | Giunto Super zero Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Rigidità torsionale elevata / Coppia elevata / Zero gioco / Tipo compatto | Materiale corpo | Lega di alluminio | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)(mm) | 1.1–3.0 | Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) | 1 | Materiale distanziale | Resina artificiale |
Tipo | Vite di fermo + anello metallico | Flessibilità | ○ | Isolamento elettrico | ○ |
Isocinetico | ○ |
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / fissaggio a vite / 1 rondella: tecnopolimero / corpo: alluminio / modello MCZ / NIHON MINIATURE, il codice articolo è il seguente: MCZ-18-9.5X5C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCZ-18-9.5X5C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia di trasmissione(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2(Ø)
Diametro esterno A(mm)
Lunghezza totale E(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia di trasmissione(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)(mm)
Rigidità torsionale(N-mm/gradi)
Con vite di fermo M
Anello per vite di fermo tipo M
Coppia di serraggio con colletto(N-cm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MCZ-18-10X6C |
MCZ-18-10X7C |
MCZ-18-10X8C |
MCZ-18-9.5X6C |
MCZ-18-9.5X7C |
MCZ-18-9.5X8C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia di trasmissione (N•m) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1 (Ø) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2 (Ø) | Diametro esterno A (mm) | Lunghezza totale E (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia di trasmissione (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Spostamento ammesso (spostamento parallelo) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Rigidità torsionale (N-mm/gradi) | Con vite di fermo M | Anello per vite di fermo tipo M | Coppia di serraggio con colletto (N-cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 6 | 18 | 25 | 10,001–78,000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
39.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 7 | 18 | 25 | 10,001–78,000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
39.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 8 | 18 | 25 | 10,001–78,000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
39.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9.5 | 6 | 18 | 25 | 10,001–78,000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
39.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9.5 | 7 | 18 | 25 | 10,001–78,000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
39.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9.5 | 8 | 18 | 25 | 10,001–78,000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 |