Fogli POM-NC (naturale) (Codici componente)

Fogli POM-NC (naturale)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
· POLYPENCO® acetal is a highly crystalline engineering plastic made from acetal copolymer and a homopolymer as raw materials.
· Superior fatigue resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POM-NC0.3-500-1000
POM-NC0.5-500-1000
POM-NC1.0-500-1000
POM-NC1.5-500-1000
POM-NC3.0-500-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra
(mm)

20.49 €

9.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.3

29.17 €

13.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.5

50.17 €

25.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1

71.27 €

37.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.5

134.87 €

66.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina acetalica (POM e Duracon) Grado Standard Colore Bianco
Lavorazione fori Senza lavorazione fori Larghezza(mm) 500 Lunghezza(mm) 1000
Specifiche Lunghezza standard Nome materiale Polypenco (resina acetalica)

Supporto tecnico