Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RT-2102 |
RT-2104 |
RT-2105 |
RT-2106 |
RT-2108 |
RT-2202 |
RT-2203 |
RT-2206 |
RT-2208 |
RT-2210 |
RT-2302 |
RT-2303 |
RT-2304 |
RT-2306 |
RT-2308 |
RT-2310 |
RT-2312 |
RT-2403 |
RT-2404 |
RT-2405 |
RT-2410 |
RT-2412 |
RT-2415 |
RT-2606 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale 1 (mm) | Misura nominale 1 (pollici) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 1/8B(6A) | ||
6.43 € | 1 | 5 giorni | Misura mm per tubo in rame | 4 | - | 4 | 1/8B(6A) | ||
6.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 5 | - | 5 | 1/8B(6A) | |
6.43 € | 1 | 5 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 1/8B(6A) | ||
8.75 € | 1 | 5 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 1/8B(6A) | ||
8.75 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B(8A) | ||
12.73 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 1/4B(8A) | ||
8.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 1/4B(8A) | |
8.75 € | 1 | 5 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 1/4B(8A) | ||
12.73 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 1/4B(8A) | ||
12.36 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 3/8B(10A) | ||
12.95 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 3/8B(10A) | ||
19.61 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | 3/8B(10A) | ||
12.36 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 3/8B(10A) | ||
12.36 € | 1 | 5 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 3/8B(10A) | ||
12.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 3/8B(10A) | |
19.61 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 3/8B(10A) | ||
18.52 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 1/2B(15A) | ||
19.61 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | 1/2B(15A) | ||
34.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 5/8 | 15.88 | 1/2B(15A) | |
18.52 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 1/2B(15A) | ||
19.61 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 1/2B(15A) | ||
34.81 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 15 | - | 15 | 1/2B(15A) | ||
46.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/4 | 19.05 | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubi in rame (Tubi in rame ricotto) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | A T |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Materiale del tubo applicabile | Rame | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 3.45 | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali