Dado ad anello per giunto ad anello RN (Codici componente)

Dado ad anello per giunto ad anello RN
A nut used in ring joints. Check size of the copper pipe and the screw on the main body before selection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RN-1004
RN-1008
RN-1010
RN-1012
RN-1016
RN-1022
RN-1026
RN-1033
RN-1044
RN-1055
RN-1066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di montaggio nominale (Parti correlate) Nominale (Parti correlate)
(mm)
Nominale (Parti correlate)
(pollici)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)

1.03 €

1 8 giorni 1/8B(6A)4-4

1.76 €

1 5 giorni 1/4B(8A)8-8

2.44 €

1 5 giorni 3/8B(10A)10-10

3.16 €

1 8 giorni 1/2B(15A)12-12

1.03 €

1 5 giorni 1/8B(6A)6-6

1.76 €

1 8 giorni 1/4B(8A)-1/46.35

1.76 €

1 5 giorni 1/4B(8A)6-6

2.44 €

1 8 giorni 3/8B(10A)-3/89.53

3.16 €

1 8 giorni 1/2B(15A)-1/212.70

5.42 €

1 8 giorni 5/8B-5/815.88

7.30 €

1 8 giorni 3/4B(20A)-3/419.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Dado Materiale (Componenti correlati) EN CW614N Equiv.
Trattamento superficie (Componenti correlati) NA Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua, aria, olio Gamma temperature d'esercizio (Parti correlate)(°C) -50 – 150
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 3.45 Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame Con vite di montaggio (Parti correlate) G (Filettatura femmina)

Supporto tecnico