Giunto svasato FS doppia apertura con giunto modello-svasato (Codici componente)

Giunto svasato FS doppia apertura con giunto modello-svasato
  • Sconto volumi elevati
A flare joint for connecting copper pipes together.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FS-2006
FS-2008
FS-2010
FS-2012
FS-2015
FS-2022
FS-2033
FS-2044
FS-2055
FS-2066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)

4.40 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame6-6

4.54 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame8-8

6.35 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame10-10

8.89 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-12

18.16 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame15-15

4.40 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.35

6.35 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.52

8.89 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.70

18.16 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.88

23.95 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/419.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi svasati Materiale del tubo applicabile Rame Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico