Gomito svasato FL con giunto tipo-svasato (Codici componente)

Gomito svasato FL con giunto tipo-svasato
  • Sconto volumi elevati
This is an elbow type joint used to connect copper tubes to equipment or devices. After removing the nut and passing it through the copper tube, the copper tube is expanded with the flare ring tool, and inserted and tightened with the main unit. Such a joint is often used for air conditioning and gas pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FL-1102
FL-1103
FL-1106
FL-1108
FL-1110
FL-1202
FL-1203
FL-1204
FL-1206
FL-1208
FL-1210
FL-1212
FL-1302
FL-1303
FL-1304
FL-1306
FL-1308
FL-1310
FL-1312
FL-1402
FL-1403
FL-1404
FL-1405
FL-1406
FL-1408
FL-1410
FL-1412
FL-1415
FL-1605
FL-1606
FL-1615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

5.48 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/8B(6A)

7.87 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.531/8B(6A)

5.04 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/8B(6A)

5.56 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame8-81/8B(6A)

7.87 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/8B(6A)

5.48 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/4B(8A)

7.87 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.531/4B(8A)

12.36 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.701/4B(8A)

5.48 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/4B(8A)

5.56 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame8-81/4B(8A)

7.87 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/4B(8A)

12.36 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-121/4B(8A)

7.30 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.353/8B(10A)

7.87 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.533/8B(10A)

12.36 €

1 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.703/8B(10A)

7.30 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-63/8B(10A)

7.30 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame8-83/8B(10A)

7.87 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-103/8B(10A)

12.36 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-123/8B(10A)

10.91 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/2B(15A)

11.64 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.531/2B(15A)

12.08 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.701/2B(15A)

26.13 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.881/2B(15A)

10.91 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/2B(15A)

10.91 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame8-81/2B(15A)

11.64 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/2B(15A)

12.08 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-121/2B(15A)

26.13 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame15-151/2B(15A)

33.36 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.883/4B(20A)

35.54 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/419.053/4B(20A)

33.36 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame15-153/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi svasati Materiale del tubo applicabile Rame Tipo di filettatura di collegamento R
Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico