• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nipplo rotondo NI con giunto filettato (Codici componente - Download CAD)

Nipplo rotondo NI con giunto filettato
A nipple with no unevenness in the middle. Connects to inner threads and inner-screw pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NI-1011
NI-1022
NI-1033
NI-1044
NI-1066
NI-1088
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

2.52 €

1 8 giorni 1/8B(6A)

3.06 €

1 Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)

3.61 €

1 Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)

4.33 €

1 Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)

6.28 €

1 Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)

11.02 €

1 8 giorni 1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo rotondo
Materiale EN CW614N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico