Boccola di giunzione filettata NB (Codici componente - Download CAD)

Boccola di giunzione filettata NB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Material: C3604BD
· Working fluid: water, air, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-1021
NB-1031
NB-1032
NB-1041
NB-1042
NB-1043
NB-1062
NB-1063
NB-1064
NB-1083
NB-1084
NB-1086
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

2.93 €

1.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)1/8B(6A)

2.80 €

1 5 giorni 3/8B(10A)1/8B(6A)

3.45 €

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)1/4B(8A)

4.33 €

1.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/8B(6A)

4.15 €

1.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/4B(8A)

4.15 €

1.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)3/8B(10A)

6.28 €

3.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)1/4B(8A)

6.14 €

3.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)3/8B(10A)

6.14 €

3.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)1/2B(15A)

12.36 €

1 5 giorni 1B(25A)3/8B(10A)

10.69 €

5.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1B(25A)1/2B(15A)

10.69 €

5.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1B(25A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Boccole / Attacco maschio/femmina
Materiale EN CW614N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico