Ace Ball, tipo dritto (ottone), con filettatura esterna e interna BM (Codici componente - Download CAD)

Ace Ball, tipo dritto (ottone), con filettatura esterna e interna BM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, saving time and offering impeccable leak prevention.
· The majority of fluid passes straight, so pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., are minimal.
· The chrome-plated body and the matching vivid colored handle enhance the appearance and function of the instrument.
· Smooth and reliable opening and closing action by turning the handle just 90 degrees, with only a light torque required

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM-1011
BM-1012
BM-1021
BM-1022
BM-1032
BM-2033
BM-2043
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) Diametro alesaggio d
(φ)

13.33 €

6.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8B(6A)1/8B(6A)6

13.33 €

6.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8B(6A)1/4B(8A)6

13.94 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)6

13.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)6

14.78 €

1 5 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)6

16.93 €

7.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)3/8B(10A)8

16.93 €

8.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)3/8B(10A)8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) G(PF)
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico