Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), con filettatura esterna su entrambi i lati BS (Codici componente - Download CAD)

Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), con filettatura esterna su entrambi i lati BS
The handle's operational position can be freely changed depending on what is being used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-3011
BS-3022
BS-3033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)

14.80 €

1 5 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)

14.86 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

14.94 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) G(PF)
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro alesaggio d(φ) 6 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico