Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-5310
Profilo corpo principale | Angolo (Per commutazione) | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | 3/8B(10A) |
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Portagomma integrato | Profilo leva | Maniglia con prese ad aletta | Rivestimento corpo | NA |
Profilo porta | Attacco a L | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
D.E. spirale D(mm) | 10.5 | Diametro alesaggio d(φ) | 6 | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Si trova sulla pagina di Ace Ball, tipo ad angolo (ottone) BH, per scambio, nipplo per tubo flessibile integrato, il codice articolo è il seguente: BH-5310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-5310.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali