Ace Ball Zero, con filettatura esterna / interna su entrambi i lati (ottone) BM (Codici componente - Download CAD)

Ace Ball Zero, con filettatura esterna / interna su entrambi i lati (ottone) BM
A wealth of variations, labor-saving connections, super-low fluid resistance, and attractive functionality. For all kinds of oil and air pressure equipment, as well as piping of water supplies.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM-0033
BM-0044
BM-0066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) Diametro alesaggio d
(φ)

33.15 €

1 5 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)10

35.34 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)10

42.11 €

1 5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) G(PF)
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico