Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BC-8310
Profilo corpo principale | Angolo | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | 3/8B(10A) |
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Con collegamento a innesto rapido | D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato)(Ø) | 10 | Profilo leva | Manopola standard |
Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Diametro alesaggio d(φ) | 6 | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Si trova sulla pagina di Ace Ball RV, serie 8000 (ottone) (tipo ad angolo), con raccordo ad attacco rapido BC, il codice articolo è il seguente: BC-8310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC-8310.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali