Doppia valvola di blocco, tipo WB1, filettatura maschio conica, maniglia rimovibile ad azione singola, in ottone (Codici componente)

Doppia valvola di blocco, tipo WB1, filettatura maschio conica, maniglia rimovibile ad azione singola, in ottone
  • Sconto volumi elevati
Enables single-touch connection of resin pipes. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage. The R screw of this product can be connected to flexible piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WB1-1310A-S
WB1-1310B-S
WB1-1310C-S
WB1-1313A-S
WB1-1313B-S
WB1-1313C-S
WB1A-1316A-S
WB1A-1316B-S
WB1A-1316C-S
WB1A-2016A-S
WB1A-2016B-S
WB1A-2016C-S
WB1C-1316A-S
WB1C-1316B-S
WB1C-1316C-S
WB1C-2016A-S
WB1C-2016B-S
WB1C-2016C-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controller, diam. tubazioni
(Ø)
Dimensione nominale del tubo in resina applicabile Colore maniglia Tubo polietilene reticolato applicabile Tubo in polibutene applicabile

30.80 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)1310AAvorioTipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinettoTipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

30.80 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)1310ABluTipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinettoTipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

30.80 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)1310AArancioneTipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinettoTipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

30.80 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)1713A(15A)AvorioTipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinettoTipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

30.80 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)1713A(15A)BluTipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinettoTipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

30.80 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)1713A(15A)ArancioneTipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinettoTipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

35.05 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)21.516AAvorioTipo PN15M-

35.05 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)21.516ABluTipo PN15M-

35.05 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)21.516AArancioneTipo PN15M-

43.34 €

1 Disponibile 9 giorni 3/4B(20A)21.516AAvorioTipo PN15M-

43.34 €

1 Disponibile 9 giorni 3/4B(20A)21.516ABluTipo PN15M-

43.34 €

1 Disponibile 9 giorni 3/4B(20A)21.516AArancioneTipo PN15M-

35.05 €

1 9 giorni 3/4B(20A)2216AAvorio-Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

35.05 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)2216ABlu-Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

35.05 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)2216AArancione-Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

43.34 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)2216AAvorio-Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

43.34 €

1 9 giorni 3/4B(20A)2216ABlu-Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

43.34 €

1 9 giorni 3/4B(20A)2216AArancione-Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato di controllo, tipo di attacco Collegamento ad azione singola Profilo leva Maniglia a leva
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico