Valvola a sfera tipo FF2 (foro pieno), compatta con foro pieno, maniglia a T verde (Codici componente - Download CAD)

Valvola a sfera tipo FF2 (foro pieno), compatta con foro pieno, maniglia a T verde
A newly launched compact full bore ball valve with a shorter face‐to‐face dimension. Features improved pressure resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF2-T20
FF2-T25
FF2-T32
FF2-T40
FF2-T50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

20.90 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

30.42 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)

47.09 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

64.81 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

100.09 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a T Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 4.2
Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico