Valvole a sfera, foro pieno, tipo sfera sovradimensionata, maniglia a T verde, tipo FF (Codici componente - Download CAD)

Valvole a sfera, foro pieno, tipo sfera sovradimensionata, maniglia a T verde, tipo FF
Full-bore designed to the same nominal diameter as the pipe. Optimal for use in large flow-rate pipelines.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF-T08
FF-T10
FF-T20
FF-T25
FF-T32
FF-T40
FF-T50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

16.42 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

18.50 €

1 9 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

25.13 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

34.33 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)

52.86 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

68.92 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

104.23 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale Tipo 400 Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Profilo leva Maniglia a T Sede sfera PTFE
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 2.8 Uso antigelo Applicabile
Colore maniglia Verde Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico