Valvola a sfera tipo BS (bronzo), tipo BS2, filettatura G × filettatura Rc (Codici componente - Download CAD)

Valvola a sfera tipo BS (bronzo), tipo BS2, filettatura G × filettatura Rc
Product conforming to the public building construction standard specifications documents issued by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. With an operating temperature range of -15°C to 100°C, the product is suitable for piping of electric water heaters with natural-refrigerant heat-pumps (EcoCute).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS2-13
BS2-13-S
BS2-20
BS2-20-S
BS2-25
BS2-25-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Specifiche

20.45 €

1 9 giorni Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Normale

21.91 €

1 9 giorni Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Prodotto con certificazione JWWA

25.99 €

1 9 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Normale

27.45 €

1 9 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Prodotto con certificazione JWWA

35.87 €

1 9 giorni Alesaggio ridotto1B(25A)1B(25A)Normale

37.32 €

1 9 giorni Alesaggio ridotto1B(25A)1B(25A)Prodotto con certificazione JWWA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura G Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Profilo leva Maniglia a farfalla
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico