Sfera a U (valvole a sfera tipo AU), AU1, filettatura R × filettatura G (Codici componente - Download CAD)

Sfera a U (valvole a sfera tipo AU), AU1, filettatura R × filettatura G
[Features]
• A compactly-designed product compatible with AE type functional plastic and space saving applications.
· Does not obstruct construction with single-touch removal type handle.
• JWWA certified product can be also used for pipes used for supplying water / hot water.
• The operating temperature range is -15°C - 100°C and the product can also be used for piping of natural refrigerant, heat pump-style electric water heaters (EcoCute).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AU1-13

Codice componente
AU1-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.60 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Profilo leva Maniglia a farfalla standard
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile
Specifiche Normale Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Sfera a U (valvole a sfera tipo AU), AU1, filettatura R × filettatura G, il codice articolo è il seguente: AU1-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AU1-13.

Supporto tecnico