Ricevitore (Codici componente)

Ricevitore
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can fix casters and prevent the scratching of floors.

[Features]
· For preventing the scratching of floors and fixing casters.
· Two colors are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UKE-60-BK
UKE-60-TM
UKE-64-BK
UKE-64-TM
UKE-71.5-BK
UKE-71.5-TM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(mm)
Diam. interno C
(mm)
Ghiera Materiale corpo principale

1.49 €

0.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106039.8NeroNylon

1.20 €

1 5 giorni 106039.8StrutturaPolicarbonato (PC)

1.17 €

1 Disponibile 5 giorni 106443.5NeroNylon

1.34 €

1 Disponibile 5 giorni 106443.5StrutturaPolicarbonato (PC)

1.65 €

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1071.547NeroNylon

1.48 €

1 5 giorni 1071.547StrutturaPolicarbonato (PC)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Supporti per ruote

Supporto tecnico