Giunto a doppio blocco, tipo WL3, gomito con attacco femmina, in ottone (Codici componente - Download CAD)

Giunto a doppio blocco, tipo WL3, gomito con attacco femmina, in ottone
  • Sconto volumi elevati
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WL3-10-S
WL3-13-S
WL3-1310-S
WL3A-16-S
WL3A-20-S
WL3A-1613-S
WL3A-2016-S
WL3C-16-S
WL3C-20-S
WL3C-1613-S
WL3C-2016-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Materiale tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(φ)
D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale)
(φ)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) Denominazione tubo in resina applicabile Dettagli tubo in polietilene applicabile Dettagli tubo in polibutene applicabile

21.10 €

1 Disponibile 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polietilene / Polibutene13-10A-UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

21.10 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polietilene / Polibutene17-13A(15A)-UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

21.10 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[Gomito a 90°] Attacchi a presa a gomitoPolietilene / Polibutene171313A(15A)10AUniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

26.91 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polietilene21.5-16A-PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

42.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polietilene27-20A-PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

26.91 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[Gomito a 90°] Attacchi a presa a gomitoPolietilene21.51716A13A(15A)PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

42.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[Gomito a 90°] Attacchi a presa a gomitoPolietilene2721.520A16APEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

26.91 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polibutene22-16A-PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

42.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polibutene27-20A-PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

26.91 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[Gomito a 90°] Attacchi a presa a gomitoPolibutene221716A13A(15A)PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

42.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[Gomito a 90°] Attacchi a presa a gomitoPolibutene272220A16APB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW617N Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95
Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Uso antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico