Giunto a doppio blocco, tipo WL43, adattatore soprapavimento, tipo 45° (Codici componente - Download CAD)

Giunto a doppio blocco, tipo WL43, adattatore soprapavimento, tipo 45°
Can be mounted on either the upper or lower side of floors. After laying flooring, connections to the screws (Rc1/2) can be visually confirmed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WL43-1313LM-S
WL43-1313M-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L1

27.82 €

1 9 giorni 72

25.80 €

1 9 giorni 50.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW617N Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Adattatore sovrapavimento Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
D.E. tubo applicabile 1(φ) 17 Tipi di filettatura di collegamento Rc Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) 13A(15A) Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Denominazione tubo in resina applicabile Universale
Dettagli tubo in polietilene applicabile Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M Dettagli tubo in polibutene applicabile Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J Uso antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico