Raccordo per tubi in metallo, nipplo riduttore (Codici componente - Download CAD)

Raccordo per tubi in metallo, nipplo riduttore
  • Sconto volumi elevati
Suitable for hot/cold water and antifreeze piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-016M
OS-017M
OS-018M
OS-019M
OS-021M
OS-022M
OS-029M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M1 Filettatura di collegamento tipo M2

3.85 €

1 Disponibile 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)1/4B(8A)G (Filettatura maschio)R

3.89 €

1 6 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)3/8B(10A)G (Filettatura maschio)R

3.89 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)1/8B(6A)RG (Filettatura maschio)

3.89 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)1/4B(8A)RG (Filettatura maschio)

4.68 €

1 6 giorni 3/4B(20A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)G (Filettatura maschio)R

4.68 €

1 6 giorni 3/4B(20A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)RG (Filettatura maschio)

9.62 €

1 6 giorni 1B(25A)3/4B(20A)RG (Filettatura maschio)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Nipplo
Materiale EN CW614N Equiv. Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico