Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LA-4X2.5-G1/8-SUS |
LA-6X4-G1/4-SUS |
LA-6X4-G1/8-SUS |
LA-8X6-G1/4-SUS |
LA-8X6-G1/8-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite | D.E. tubo applicabile (mm) | D.I. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.53 € | 1 | 10 giorni | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
40.09 € | 1 | 10 giorni | 1/4 | 6 | 4 | ||
36.65 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 6 | 4 | ||
45.80 € | 1 | 10 giorni | 1/4 | 8 | 6 | ||
45.80 € | 1 | 10 giorni | 1/8 | 8 | 6 |
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Gomito posizionatore a 45° | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | A vite | G |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite
D.E. tubo applicabile(mm)
D.I. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali