JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) riduttore (Codici componente - Download CAD)

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) riduttore
[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies are standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PRM-6-4-PM
PRM-8-4-PM
PRM-8-6-PM
PRM-10-6-PM
PRM-10-8-PM
PRM-12-8-PM
PRM-12-10-PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno φd
(mm)

3.07 €

1 12 giorni 46

3.19 €

1 12 giorni 48

3.17 €

1 12 giorni 68

3.36 €

1 12 giorni 610

3.47 €

1 12 giorni 810

3.97 €

1 10 giorni 812

3.75 €

1 12 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PBT Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Nessuna parte filettata
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Attacchi, riduttori Riduttore Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60

Supporto tecnico