Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WWSJ-100
Codice componente
|
---|
WWSJ-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | Diametro martinetto (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.62 € | 1 | 9 giorni | 139 | 35.01~80.00 | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 35 | 28 |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Finecorsa | Piastra di fermo | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotelle a terra |
Paese di produzione rotella | Fabbricato in Giappone | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli con perno per impalcature SJ, il codice articolo è il seguente: WWSJ-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WWSJ-100.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Diametro martinetto(φmm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WUWSJ-150 |
WUWSJ-200 |
WUWSJ-250 |
WWSJ-130 |
WWSJ-150 |
WWSJ-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | Diametro martinetto (φmm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.94 € | 1 | 9 giorni | 196.6 | 140.01~220.00 | 196 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 45 | 35 | ||
109.40 € | 1 | 9 giorni | 247.3 | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 58 | 35 | ||
165.57 € | 1 | 9 giorni | 300 | 320.01~485.00 | 323 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 250 | 50 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 71 | 35 | ||
100.31 € | 1 | 9 giorni | 186.6 | 80.01~140.00 | 137 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 45 | 35 | ||
102.69 € | 1 | 9 giorni | 196.6 | 140.01~220.00 | 156 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 45 | 35 | ||
89.86 € | 1 | 9 giorni | 247.3 | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 58 | 35 |