Ruote girevoli gemelle in plastica LKDG (Codici componente - Download CAD)

Ruote girevoli gemelle in plastica LKDG
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Operation is easy and noise generation is minimal since both traveling resistance and swivel resistance are low.
· The main body and the wheel core are made of reinforced nylon that is strong against shock.
· The wheel is made of a thermoplastic polyurethane that protects the floor and does not easily leave traces.
· Two colors, black and gray, are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKDG-PUA-100G

Codice componente
LKDG-PUA-100G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.71 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Plastica / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 120 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 107 Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Diametro vite M12
Diametro ruota(Ø) 100 Larghezza cerchio(mm) 19X2 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano
Categoria di carico Carico leggero Colore componente in metallo (Finitura) Grigio Specifiche Rotelle a terra
Dettagli specifiche rotella (Nucleo: nylon rinforzato) Colore rotella Grigio Caratteristica antitraccia Con caratteristica antitraccia
Paese di produzione rotella Produzione in Germania Eccentricità(mm) 33 Cuscinetto NA

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli gemelle in plastica LKDG, il codice articolo è il seguente: LKDG-PUA-100G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKDG-PUA-100G.

Supporto tecnico