Giunto ad attacco rapido, TL TYPE, attacco femmina SH (Codici componente - Download CAD)

Giunto ad attacco rapido, TL TYPE, attacco femmina SH
  • Sconto volumi elevati
Through-type couplings without a valve mechanism featuring innovative dual openings. Large flow rate and low pressure loss allows handling of even highly viscous fluids.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTL01SH2
CTL01SH3
CTL02SH2
CTL02SH3
CTL03SH2
CTL03SH3
CTL04SH2
CTL06SH2
CTL06SH3
CTL08SH2
CTL08SH3
CTL10SH2
CTL10SH3
CTL12SH2
CTL16SH2
CTL16SH3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale guarnizione Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Tubo flessibile applicabile

22.49 €

1 9 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.01/8"

39.93 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.51/8"

24.81 €

1 9 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.01/4"

50.33 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.51/4"

33.33 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.03/8"

55.82 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.53/8"

58.15 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.01/2"

98.46 €

1 9 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~3.03/4"

110.21 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.53/4"

119.59 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~3.01"

184.67 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.51"

147.74 €

1 9 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~2.01 1/4"

286.41 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~3.01 1/4"

211.10 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~2.01 1/2"

285.93 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~1.52"

497.52 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~2.02"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Portagomma Maschio/Femmina Attacco a presa
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale

Supporto tecnico