Gancio con occhiello anello a salto (Codici componente - Download CAD)

Gancio con occhiello anello a salto
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Tipo: raccordo con sede, piastra ad occhiello Materiale: acciaio inox EN 1.4301 Equiv. (SUS304), diametro del filo D (mm): 6 Forza di lavoro di riferimento (kgf): 20 Diametro interno L (mm): 40

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PDR-6

Codice componente
PDR-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.33 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Cod. comp. 071 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Diametro filo d(mm) 6 Carico di riferimento applicato(kgf) 20 Diametro interno L(mm) 40

Si trova sulla pagina di Gancio con occhiello anello a salto, il codice articolo è il seguente: PDR-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PDR-6.

Supporto tecnico