Rotelle / fila singola / viti prigioniere a scanalatura incrociata / cuscinetti TOK (Codici componente)

Rotelle / fila singola / viti prigioniere a scanalatura incrociata / cuscinetti TOK
  • Sconto volumi elevati
Bolts are swaged to precision bearings ensuring no looseness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15ST-B1.5
15ST-B2
22ST-B1.5
22ST-B2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Spessore spallamento
(mm)

5.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1551.5

5.49 €

1 5 giorni 1552

5.42 €

1 Disponibile 5 giorni 2271.5

5.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2272

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale cuscinetto EN 1.3505 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Profilo circonferenza parte in resina Testa piatta D.I. d(φ) M6 Coefficiente di carico dinamico base(N) 80
Specifiche/ambiente Standard Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Dimensioni standard Sistema metrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio Tipo supporto Rettificato
Materiale bullone Cromatura trivalente JIS-SWCH

Supporto tecnico