Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore nominale | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.98 € | 1 | 12 giorni | - | 1/2B(15A) | ||
15.98 € | 1 | 5 giorni | - | 1B(25A) | ||
23.89 € | 1 | 12 giorni | - | 2B(50A) | ||
19.89 € | 1 | 5 giorni | - | 3/4B(20A) | ||
53.63 € | 1 | 12 giorni | - | 3B(80A) | ||
100.30 € | 1 | 12 giorni | - | 4B(100A) | ||
108.78 € | 1 | 12 giorni | - | 5B(125A) | ||
169.45 € | 1 | 12 giorni | - | 6B(150A) | ||
339.67 € | 1 | 12 giorni | - | 8B(200A) | ||
16.73 € | 1 | 12 giorni | - | 1 1/2B(40A) | ||
16.73 € | 1 | 12 giorni | - | 1 1/4B(32A) | ||
37.25 € | 1 | 12 giorni | - | 2 1/2B(65A) | ||
105.50 € | 1 | 12 giorni | - | 3 1/2B(90A) | ||
37.01 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 1/2B(15A) | ||
55.59 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 1/2B(15A) | ||
37.01 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 1B(25A) | ||
55.63 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 2B(50A) | ||
103.47 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 2B(50A) | ||
40.91 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 3/4B(20A) | ||
59.49 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 3/4B(20A) | ||
146.73 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 3B(80A) | ||
247.37 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 4B(100A) | ||
231.09 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 5B(125A) | ||
382.93 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 5B(125A) | ||
325.19 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 6B(150A) | ||
562.11 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 6B(150A) | ||
668.62 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 8B(200A) | ||
1,169.84 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 8B(200A) | ||
37.91 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 1 1/2B(40A) | ||
57.61 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 1 1/2B(40A) | ||
37.91 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 1 1/4B(32A) | ||
57.61 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 1 1/4B(32A) | ||
90.16 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 2 1/2B(65A) | ||
102.09 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 2 1/2B(65A) | ||
227.82 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 3 1/2B(90A) | ||
379.66 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 3 1/2B(90A) | ||
21.49 € | 1 | 12 giorni | - | 1B(25A) | ||
32.00 € | 1 | 12 giorni | - | 2B(50A) | ||
57.30 € | 1 | 12 giorni | - | 3B(80A) | ||
103.39 € | 1 | 12 giorni | - | 4B(100A) | ||
103.51 € | 1 | 12 giorni | - | 5B(125A) | ||
174.49 € | 1 | 12 giorni | - | 6B(150A) | ||
350.42 € | 1 | 12 giorni | - | 8B(200A) | ||
22.44 € | 1 | 12 giorni | - | 1 1/2B(40A) | ||
22.44 € | 1 | 12 giorni | - | 1 1/4B(32A) | ||
49.94 € | 1 | 12 giorni | - | 2 1/2B(65A) | ||
100.23 € | 1 | 12 giorni | - | 3 1/2B(90A) | ||
46.51 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 1B(25A) | ||
65.41 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 1B(25A) | ||
58.81 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 2B(50A) | ||
110.82 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 2B(50A) | ||
90.60 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 3B(80A) | ||
150.85 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 3B(80A) | ||
154.54 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 4B(100A) | ||
253.74 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 4B(100A) | ||
236.84 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 5B(125A) | ||
392.32 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 5B(125A) | ||
333.51 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 6B(150A) | ||
575.93 € | 1 | 12 giorni | SCH80 | 6B(150A) | ||
685.18 € | 1 | 12 giorni | SCH40 | 8B(200A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomiti | Trattamento superficie | Non in dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Configura
Proprietà di base
Spessore nominale
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali