Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
5.56 € | 1 | 7 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1/2B(15A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
1.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | |
2.02 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | [Acciaio] Filo d'acciaio al carbonio forgiato a freddo (EN 1.4401 Equiv.) | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
1.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | [Acciaio] Filo d'acciaio al carbonio forgiato a freddo (EN 1.4401 Equiv.) | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
1.43 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Filo d'acciaio al carbonio forgiato a freddo (EN 1.4401 Equiv.) | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | ||
3.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
6.36 € | 1 | 7 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1B(25A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
2.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | |
5.63 € | 1 | 7 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
15.27 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 2B(50A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
5.63 € | 1 | 7 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | ||
2.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
5.73 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 3/4B(20A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
2.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | |
1.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | [Acciaio] Filo d'acciaio al carbonio forgiato a freddo (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
1.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Filo d'acciaio al carbonio forgiato a freddo (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | |
14.81 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
37.49 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 3B(80A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
15.49 € | 1 | 7 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | ||
26.97 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
62.36 € | 1 | 12 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 4B(100A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
26.97 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | ||
81.84 € | 1 | 12 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
101.48 € | 1 | 12 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 5B(125A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
81.84 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | ||
85.31 € | 1 | 12 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
135.02 € | 1 | 12 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 6B(150A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
112.59 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | ||
4.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
11.62 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1 1/2B(40A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
5.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | |
8.92 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1 1/4B(32A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
4.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | |
9.71 € | 1 | 7 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Olio | NA | ||
27.50 € | 1 | 8 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 2 1/2B(65A) | Acqua | [Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica | ||
9.76 € | 1 | 7 giorni | [Ghisa] Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali