Connettore conico tubo PP modello Y【1-10 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Connettore conico tubo PP modello Y
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Fitting for PP tubes.

[Features]
• Excellent chemical resistance, heat resistance and durability.
• Autoclave sterilization is supported with heat resistance of up to 170°C.
• Features high degree of transparency so liquid inside can be observed.
• Compatible tubing inner diameters range from ⌀3 - ⌀10, making selection easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3535
3536
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. tubo applicabile
(Ø)
Nominale D.I. tubo applicabile Dettagli
(φ)

3.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8 ~ 10Grande8–10

6.54 €

4.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5 ~ 8Medio5–8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Profilo conico Y Materiale PP
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico