Molla a disco in acciaio per carichi leggeri (standard JIS), prodotta da Iwata Denko【1-500 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Molla a disco in acciaio per carichi leggeri (standard JIS), prodotta da Iwata Denko
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Particularly useful for machine tools, press machines and hinges, which require wear resistance, impact resistance and yield strength in a limited space.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JIS L-10
JISL-8
JISL-12.5
JISL-14
JISL-16
JISL-18
JISL-20
JISL-22.5
JISL-25
JISL-28
JISL-31.5
JISL-35.5
JISL-40
JISL-50
JISL-56
JISL-63
JISL-71
JISL-80
JISL-90
JISL-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Altezza libera Ho
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Total deflection amount
(mm)
Sales Unit

0.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10105.20.70.40.3Box/Package

1.36 €

1 Disponibile 7 giorni 1084.20.550.30.25Box/Package

1.49 €

1 Disponibile 7 giorni 1012.56.20.850.50.35Box/Package

1.44 €

1 Disponibile 7 giorni 10147.20.90.50.4Box/Package

2.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10168.21.050.60.45Box/Package

0.62 €

1 Disponibile 7 giorni 10189.21.20.70.5Box/Package

2.37 €

1 Disponibile 6 giorni 102010.21.350.80.55Box/Package

1.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1022.511.21.450.80.65Box/Package

2.66 €

1 Disponibile 6 giorni 102512.21.60.90.7Box/Package

1.76 €

1 Disponibile 7 giorni 102814.21.810.8Box/Package

4.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1031.516.32.151.250.9Low Quantity (can be purchased from one)

1,683.33 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1035.518.32.251.251Box/Package

6.10 €

1 Disponibile 7 giorni 104020.42.751.61.15Box/Package

7.38 €

1 Disponibile 7 giorni 105025.43.421.4Box/Package

7.91 €

1 Disponibile 7 giorni 105628.53.621.6Box/Package

10.23 €

1 Disponibile 7 giorni 1063314.252.51.75Low Quantity (can be purchased from one)

17.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1071364.52.52Box/Package

295.10 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1080415.332.3Box/Package

201.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10904663.52.5Box/Package

305.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10100516.33.52.8Box/Package

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico applicato Used for Light load Materiale Spring Steel

Supporto tecnico