Raccordo per tubi a vite in acciaio inox - Gomito a 90° (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13A-90E-1/2B
SCS13A-90E-1/4B
SCS13A-90E-3/4B
SCS13A-90E-3/8B
SCS13A-90E-11/2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

7.16 €

1 7 giorni 1/2B(15A)

6.13 €

1 8 giorni 1/4B(8A)

9.85 €

1 8 giorni 3/4B(20A)

5.70 €

1 8 giorni 3/8B(10A)

25.46 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico