Acciaio inox - Raccordo per tubi a vite - Nipplo lungo lato singolo [NSL] (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS304-NSL-1/2B-200
SUS304-NSL-1/4B-50
SUS304-NSL-3/8B-100
SUS304-NSL-21/2B-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Lunghezza L
(mm)

12.43 €

1 11 giorni 1/2B(15A)200

2.79 €

1 Disponibile 14 giorni 1/4B(8A)50

5.93 €

1 14 giorni 3/8B(10A)100

36.99 €

1 11 giorni 2 1/2B(65A)100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Nippli singoli
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico