Giunti-servo / A / KAYSEVEN (Codici componente)

Giunti-servo / A / KAYSEVEN
  • Sconto volumi elevati
High torque transmission, energy saving design, large allowable misalignment, no backlash product. Recommended for pairing NC manufacturing machinery etc. with servo motors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-10
A-18
A-25
A-45
A-80
A-130
A-210
A-340
A-540
A-700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro esterno K
(mm)
Lunghezza piena A
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento ammesso (angolo)
(deg)
Disallineamento ammesso (direzione assiale)
(mm)

88.40 €

1 Disponibile 11 giorni 10100–inf. a 5008152.810,001–78,0001002000010.5

99.18 €

1 11 giorni 10100–inf. a 5009359.910,001–78,0001801800010.6

119.29 €

1 11 giorni 10100–inf. a 5001047010,001–78,0002501500010.7

148.00 €

1 11 giorni 10100–inf. a 50012685.210,001–78,0004501300010.9

198.88 €

1 11 giorni 10500–inf. a 100014399.610,001–78,000800120000.70.5

273.16 €

1 11 giorni 101000–inf. a 5000168118.410,001–78,0001300100000.70.6

386.40 €

1 11 giorni 101000–inf. a 50001941314,001–10,000210080000.70.7

439.68 €

1 11 giorni 101000–inf. a 5000214156.44,001–10,000340075000.70.8

745.18 €

1 11 giorni 105000–inf. a 10000246182.84,001–10,000540034000.70.9

896.61 €

1 11 giorni 105000–inf. a 10000276209.24,001–10,000700031000.71

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Proprietà Coppia elevata / Senza gioco Categoria Corpo giunto Prodotti in kit/articolo singolo Kit prodotto

Supporto tecnico