Ruote in uretano montate per carichi pesanti specifiche per ambienti marini (MUHA-mk) (Codici componente)

Ruote in uretano montate per carichi pesanti specifiche per ambienti marini (MUHA-mk)
Featuring excellent water resistance and main parts made of stainless steel, it is ideal for ship hulls, etc., used in marinas or environments where rust and corrosion are unacceptable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MUHA-MK150X75
MUHA-MK200X75
MUHA-MK250X90
MUHA-MK300X75
MUHA-MK300X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A
(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B
(mm)
Diametro esterno rotella D
(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio
(mm)

369.27 €

1 10 giorni 210485.01~750.00657.31357316610615075

420.06 €

1 10 giorni 255750,01~7751607019210620075

665.83 €

1 10 giorni 315750,01~1226.31806521712825090

628.78 €

1 10 giorni 375750,01~1108.51736321010730075

935.15 €

1 10 giorni 355750,01~1471.518390220155300100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma uretanica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Materiale raccordo Ghisa nodulare duttile Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico