GIUNZIONE per tubo in rame modello B, giunto svasato modello GU-1 (Codici componente)

GIUNZIONE per tubo in rame modello B, giunto svasato modello GU-1
  • Sconto volumi elevati
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GU-1-4-B
GU-1-6-B
GU-1-6.35-B
GU-1-8-B
GU-1-9.53-B
GU-1-10-B
GU-1-12-B
GU-1-12.7-B
GU-1-14-B
GU-1-15-B
GU-1-15.88-B
GU-1-16-B
GU-1-18-B
GU-1-19.05-B
GU-1-20-B
GU-1-22-B
GU-1-22.23-B
GU-1-25-B
GU-1-28-B
GU-1-30-B
GU-1-32-B
GU-1-35-B
GU-1-40-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)

11.61 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame4-4

13.63 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame6-6

15.30 €

1 6 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.35

15.64 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame8-8

19.33 €

1 6 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.53

16.74 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame10-10

18.97 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame12-12

22.21 €

1 6 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.70

25.65 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame14-14

25.86 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame15-15

36.57 €

1 6 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.88

30.10 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame16-16

33.88 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame18-18

47.46 €

1 6 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/419.05

38.56 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame20-20

47.11 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame22-22

54.93 €

1 6 giorni Misura poll. per tubo in rame-7/822.23

58.11 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame25-25

77.25 €

1 Disponibile 6 giorni Misura mm per tubo in rame28-28

101.42 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame30-30

102.13 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame32-32

115.85 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame35-35

122.55 €

1 6 giorni Misura mm per tubo in rame40-40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Materiale del tubo applicabile Rame Pressione di esercizio massima(MPa) 15
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico