Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame (prodotto che supporta refrigeranti), adattatore svasato con avvitamento esterno (Codici componente)

Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame (prodotto che supporta refrigeranti), adattatore svasato con avvitamento esterno
  • Sconto volumi elevati
Mounting and removal is simple even in tight spaces. More vibration resistance than abacus bead rings or flareless types.

[Features]
· This joint is composed of a main body and nut, and the flared part of the tube is connected via crimping to the main body of the joint and the seat surface of the nut
· Easy mounting and removal in narrow places, with better vibration resistance than bead ring or insertion models.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M154FKD-6.35X1/2
M154FKD-6.35X1/4
M154FKD-6.35X1/8
M154FKD-6.35X3/8
M154FKD-9.52X1/2
M154FKD-9.52X1/4
M154FKD-9.52X3/8
M154FKD-12.7X1/2
M154FKD-12.7X3/8
M154FKD-15.88X1/2
M154FKD-15.88X3/4
M154FKD-19.05X3/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

11.36 €

1 10 giorni 1/46.351/2B(15A)

5.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1/46.351/4B(8A)

5.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1/46.351/8B(6A)

7.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1/46.353/8B(10A)

11.80 €

1 10 giorni 3/89.521/2B(15A)

8.08 €

1 10 giorni 3/89.521/4B(8A)

7.50 €

1 10 giorni 3/89.523/8B(10A)

13.17 €

1 10 giorni 1/212.701/2B(15A)

13.17 €

1 10 giorni 1/212.703/8B(10A)

28.59 €

1 10 giorni 5/815.881/2B(15A)

39.15 €

1 10 giorni 5/815.883/4B(20A)

39.15 €

1 10 giorni 3/419.053/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale In ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per refrigerante)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi svasati Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per refrigerante Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 6.86 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico