Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, valvola di controllo placcata (Codici componente)

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, valvola di controllo placcata
[Caratteristiche] Impedisce il riflusso nelle tubazioni in caso di sostituzione dell'apparecchiatura. [Specifiche prodotto] Materiale: ottone, trattamento superficiale: cromatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC116-13
MC116-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Dimensioni

16.00 €

1 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

24.56 €

1 10 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Boccole / Attacco maschio/femmina
Materiale In ottone Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura maschio) Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura femmina)
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Cromatura Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico