Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TS-C412
Codice componente
|
---|
TS-C412 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Distanza percorsa (gamma selezionabile) | Metodo di avanzamento | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Meccanismo di guida | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Metodo di bloccaggio | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | –±10 | [Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complesso | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Con attacco a vite | Circa. 21'45" |
Loading...
Tipo | Goniometro, asse X | Direzione di movimento | Inclinazione in una direzione |
---|
Si trova sulla pagina di Tavoletta goniometrica (Tavoletta Manuale), il codice articolo è il seguente: TS-C412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS-C412.
Configura
Proprietà di base
Metodo di avanzamento
Trattamento superficie tavola
Metodo di bloccaggio
Tipo
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Distanza percorsa (gamma selezionabile)
Materiale tavola
Meccanismo di guida
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TS-4051FX |
TS-4052FX |
TS-411 |
TS-C413 |
TS-C611 |
TS-C612 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Distanza percorsa (gamma selezionabile) | Metodo di avanzamento | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Meccanismo di guida | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Metodo di bloccaggio | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.73 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | –±10 | [Vite senza fine] Vite senza fine | Lega di alluminio | Alluminio satinato anodizzato nero | giunto in vetro smerigliato | 40 | 40 | 24.5 | NA | Circa. 33'25" | ||
372.73 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | –±10 | [Vite senza fine] Vite senza fine | Lega di alluminio | Alluminio satinato anodizzato nero | giunto in vetro smerigliato | 40 | 40 | 24.5 | NA | Circa. 46'16" | ||
346.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | ±10–20 | - | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Con attacco a vite | Circa 2° 8–34" | ||
373.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | –±10 | [Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complesso | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Con attacco a vite | Circa. 17'43" | ||
446.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 30.1~50 | –±10 | [Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complesso | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 60 | 60 | 49 | [Standard] Con attacco a vite | Circa. 19'59" | ||
482.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 30.1~50 | –±10 | [Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complesso | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 60 | 60 | 49 | [Standard] Con attacco a vite | Circa. 15'21" |