Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-13 |
S-20 |
S-25 |
S-30 |
S-40 |
S-50 |
S-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Quantità (Diametro nominale Su) | |
---|---|---|---|---|---|
5.34 € | 1 | 7 giorni | 13 | ||
7.50 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
8.50 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
24.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | |
30.21 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
34.41 € | 1 | 7 giorni | 50 | ||
51.73 € | 1 | 7 giorni | 60 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 | Metodo di esecuzione | Tipo stampato |
Unità ordinate | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Quantità (Diametro nominale Su)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali